Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schrauben Edelstahl A2-70.

Ausführung GA: Mit zwei axialen Befestigungs-Gewindebohrungen.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schrauben
DIN 912
m
[mm]
G
[mm]
Gewicht
[g]
62399410GA   1028-9M3 x 1019M335
62399412GA   123031,811M4 x 1221M445
62399414GA   143233,911M4 x 1423M450
62399415GA   153639,413M5 x 1625,5M576
62399416GA   163839,413M5 x 1627M585
62399418GA   184041,213M5 x 1629M592
62399420GA   204246,415M6 x 1631M5111
62399422GA   224648,115M6 x 1634M6134
62399425GA   254850,815M6 x 1636,5M6141
62399428GA   2854-15M6 x 1641M6179
62399430GA   305658,615M6 x 1843M6186
62399432GA   325858,615M6 x 1845M6197
62399435GA   356061,615M6 x 1847,5M6199
62399438GA   3866-15M6 x 1852M6239
62399440GA   4066-15M6 x 1853M6 237
62399445GA   457679,419M8 x 2560,5M8400
62399450GA   508284,219M8 x 2566M8449


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn