Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Ausf. S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.

Die Gewinde der Klemmschrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08 mm -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
a
[mm]
Gewicht
[g]
62399405S   52527,36M2,5 x 810,2519,7
62399406S   62527,36M2,5 x 810,2519,2
62399408S   82527,36M2,5 x 810,2518,3
62399410S   102527,36M2,5 x 810,2517,1
62399412S   122527,36M2,5 x 810,2515,5
62399414S   142527,36M2,5 x 810,2513,7
62399415S   153434,08M3 x 101239,9
62399416S   163434,08M3 x 101238,6
62399420S   203537,38M3 x 1014,7536,3
62399424S   244548,010M4 x 121981,4
62399425S   254548,010M4 x 121978,6
62399430S   306063,812M5 x 1426185,2
62399432S   326063,812M5 x 1426175,6
62399435S   356063,812M5 x 1426160,4
62399438S   386063,812M5 x 1426145,4
62399440S   406063,812M5 x 1426133,8


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn