Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC
Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).
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
Artikel Menge Gewinde
G
Steigung
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schrauben
DIN 912
Gewicht
[g]
62399904   M40,71620,79M3 x 810
62399905   M50,81620,79M3 x 811
62399906   M61,01620,79M3 x 811
62399908   M81,251822,49M3 x 812
62399910   M101,52426,09M3 x 1022
62399912   M121,752831,811M4 x 1239
62399916   M162,03439,413M5 x 1463
62399920   M202,54046,415M6 x 1697
62399924   M243,04550,815M6 x 16117
62399930   M303,55458,615M6 x 18163


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn