Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm. Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.
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
Artikel Menge AusführungDrehmoment T
[Nm]
d
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[g]
60099803   ohne Nut5,03141830M 3 x 81,135
60099804   ohne Nut6,741619,330M 3 x 81,145
60099805   ohne Nut8,451821,230M 3 x 81,147
60099806   ohne Nut1061821,230M 3 x 81,147
60099808   ohne Nut1682426,835M 3 x 101,1102
60099810   ohne Nut28102932,745M 4 x 122,5185
60099812   ohne Nut34122932,745M 4 x 122,5180
60099814   ohne Nut67143439,150M 5 x 165,4272
60099815   ohne Nut72153439,150M 5 x 165,4266
60099816   ohne Nut77163439,150M 5 x 165,4261
60099819   ohne Nut130194248,265M 6 x 169,6520
60099820   ohne Nut137204248,265M 6 x 169,6518
60099825   ohne Nut171254550,875M 6 x 169,6623
60099830   ohne Nut206305358,183M 6 x 189,6920
60099835   ohne Nut438356774,195M 8 x 25231880
60099840   ohne Nut445407783,4108M 8 x 25232710
60099850   ohne Nut508593,2124M10 x 25463520


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn