Werkstoff: V2A (A2). Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge wahlweise 1 m oder 2m. Andere Längen auf Anfrage.

Farbmarkierung grün.
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
Artikel Menge LängeGewinde
[mm]
Steigung
[mm]
Gewicht pro %
[kg]
65099003   1 mM30,54,4
65099004   1 mM40,77,8
65099005   1 mM50,812,4
65099006   1 mM61,017,7
65099008   1 mM81,2531,9
65099010   1 mM101,550,0
65099012   1 mM121,7572,5
65099016   1 mM162,0133,0
65099020   1 mM202,5208,0
65099024   1 mM243,0300,0
65099030   1 mM303,5475,0
65099208   2 mM81,250,638
65099210   2 mM101,51,004
65099212   2 mM121,751,456
65099216   2 mM162,02,66
65099220   2 mM202,54,16
65099224   2 mM243,06,00
65099230   2 mM303,59,49


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn