Werkstoff: V4A (A4). Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge wahlweise 1 m oder 2m. Andere Längen auf Anfrage.

Farbmarkierung rot.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge LängeGewinde
[mm]
Steigung
[mm]
Gewicht pro %
[kg]
65099403
1 mM30,50,043
65099404
1 mM40,70,078
65099405
1 mM50,80,124
65099406
1 mM61,00,177
65099408
1 mM81,250,319
65099410
1 mM101,50,502
65099412
1 mM121,750,728
65099416
1 mM162,01,33
65099420
1 mM202,52,08
65099424
1 mM243,03,00
65099430
1 mM303,54,74
65099508
2 mM81,250,638
65099510
2 mM101,51,004
65099512
2 mM121,751,456
65099516
2 mM162,02,66
65099520
2 mM202,54,16
65099524
2 mM243,06,00
65099530
2 mM303,59,49


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn