Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A) matt. Zylinderknopf Kunststoff Duroplast PF31 schwarz glänzend.

Der Zylinderknopf ist aufgeschraubt.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
I1
[mm]
I2
[mm]
I3
[mm]
Gewicht
[g]
66699106
Edelstahl8M6188094033
66699107
Edelstahl8M61810094044
66699108
Edelstahl10M821100115062
66699109
Edelstahl10M821125115078
66699110
Edelstahl12M10231251465103
66699111
Edelstahl12M10231601465133
66699112
Edelstahl14M12261601680168
66699113
Edelstahl14M12262001680216


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn