Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
d
[mm]
di
[mm]
DA
[mm]
WerkstoffGewicht
[g]
22499425   25102523501.4305113
22499430   30103028551.4305128
22499436   36103634601.4305141
22499440   40104038651.4305156
22499445   45104543701.4305180
22499448   48104846751.4305198
22499450   50105048751.4305185
22499460   60106058851.4305213
22499470   70107068951.4305249
22499472   721072701001.4305294
22499480   801080781051.4305275
22499490   901090881151.4305306
22499410   10010100981251.4305342
22499412   120101201181501.4305488


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn