Werkstoff: 1.4301 (V2A).

Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

* Gesamthöhe mit aufliegender Kugelscheibe.
** Max. statische Belastbarkeit.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d2 H13
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
h3
[mm]
h4*
[mm]
für Bolzen-Ø
[mm]
F**
[kN]
Gewicht
[g]
Passende Kugelscheibe
[Art.-Nr.]
65599505   6,010,59,252,13,15565599405
65599506   7,11211,02,84,2661,465599406
65599508   9,61714,53,55,68123,865599408
65599510   12,02118,54,26,510166,565599410
65599512   14,22420,05,08,0122410,665599412
65599514   16,52824,85,68,5143318,065599414
65599516   19,030266,29,6164518,765599416
65599520   23,236317,511,720713265599420
65599524   2844379,515,2241056365599424
65599530   3556491219,23019113365599430
65599536   4268601523,53626223665599436
65599542   49 78701829,04236136565599442
65599548   5692822235,54847664165599448


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn