Werkstoff:   Edelstahl.

Passend zu Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und zu massiven Kugelrollen mit Kragen an der Oberseite und passendem Gehäusedurchmesser D. Durch die Verwendung der Krallen-Federringe vergrößert sich die Einbauhöhe um 0,3mm.

1) Aufnahmebohrung.
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
Artikel Menge WerkstoffØ D
[mm]
Ø DB1)
[mm]
H
[mm]
h
[mm]
Gewicht
[g]
65439124   Federstahl2425,0 - 25,570,30,5
65439136   Federstahl3637,0 - 37,570,30,8
65439145   Federstahl4546,0 - 46,570,31,0
65439162   Federstahl6263,0 - 63,570,31,5
65439224   Edelstahl2425,0 - 25,570,30,5
65439236   Edelstahl3637,0 - 37,570,30,8
65439245   Edelstahl4546,0 - 46,570,31,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn