Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahlblech, 2-teilig, 1.4301 (X5CrNi18-10). Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).
3-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.
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
Artikel Menge TypBohrung
[mm]
a
[mm]
p
[mm]
t
[mm]
b
[mm]
s
[mm]
Bi
[mm]
n
[mm]
zul. Gehäusebelastung
[kN]
Lager-Tragzahl dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62699412   SSBPF 201128163,52147,12262,659,64,80,27
62699415   SSBPF 202158163,52147,12262,659,64,80,27
62699417   SSBPF 203178163,52147,12262,659,64,80,27
62699420   SSBPF 204209071,521692573,0912,96,70,33
62699425   SSBPF 2052595762189277,53,5314,07,90,38
62699430   SSBPF 2063011390,52,619113084,9019,511,30,62
62699435   SSBPF 207351221002,62211328,56,2325,715,30,82


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn