Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahlblech, 2-teilig, 1.4301 (X5CrNi18-10). Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).
2-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypBohrung
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
t
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
s
[mm]
Bi
[mm]
n
[mm]
zul. Gehäusebelastung
[kN]
Lager-Tragzahl dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62699512
SSBPFL 201128163,5214597,12262,659,64,80,19
62699515
SSBPFL 202158163,5214597,12262,659,64,80,19
62699517
SSBPFL 203178163,5214597,12262,659,64,80,19
62699520
SSBPFL 204209071,52166792573,0912,96,70,24
62699525
SSBPFL 205259576,0218719277,53,5314,07,90,28
62699530
SSBPFL 2063011390,52,61984113084,9019,511,30,38
62699535
SSBPFL 207351231002,6209411328,56,2325,715,30,58


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn