Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301(X5CrNi18-10). Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).
4-Loch-Ausführung.
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.
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
Artikel Menge TypBohrung
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
i
[mm]
g
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Zuc
[mm]
nuc
[mm]
Lager-Tragzahl dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62699012   201128664151225,51233,312,712,86,70,84
62699015   202158664151225,51233,312,712,86,70,82
62699017   203178664151225,51233,312,712,86,70,81
62699020   204208664151225,51233,312,712,86,70,79
62699025   2052595701614271235,814,314,07,91,02
62699030   20630108831814,3311240,215,919,511,31,42
62699035   20735117921915,5341444,417,525,715,31,98
62699040   208401301022115,5361651,21929,518,22,55
62699045   209451371052217,5381652,21931,720,73,00
62699050   210501431112217,5401654,61935,123,23,29


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn