Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, weiß. Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).

2-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.
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
Artikel Menge Typ
[mm]
Bohrung
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
e
[mm]
i
[mm]
g
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Zuc
[mm]
nuc
[mm]
Gehäuse-Traglast vertikal
[kN]
Gehäuse-Traglast horizontal
[kN]
Gewicht
[kg]
62656112   20112113659015,411,426,51133,712,78,511,80,26
62656115   20215113659015,411,426,51133,712,78,511,80,26
62656117   20317113659015,411,426,51133,712,78,511,80,26
62656120   20420113659015,411,426,51133,712,78,511,80,24
62656125   2052513169,5991713,529,11136,814,311,111,40,30
62656130   20630148801171913,330,51141,215,914,216,50,45
62656135   20735164901301816,132,81343,417,514,916,90,64
62656140   2084017610014421,52037,51451,719,015,217,40,89
62656145   209451881081482421411754,219,015,418,01,02
62656150   210501971151572521431757,619,015,71,21


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn