Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem rostfreien Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät.

Wahlweise ist diese Baureihe mit integrierten Doppellippendichtungen oder Deckscheiben erhältlich. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. Bei Befestigung von oben muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden. A = mit Deckscheiben. B = mit Doppellippendichtung.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungFw
[mm]
A
[mm]
Da
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
Tragz. dyn C
[N]
Tragz. stat Co
[N]
Gewicht
[g]
64699506
A622121327322327524850
64699508
A824151427322340232750
64699510
A1026171633402948038280
64699512
A1228191733402957046990
64699514
1428211836,54334582488100
64699516
A16302419384534763580100
64699520
A20302823455340951736140
64699525
A2540352754624817381435250
64699530
A3050403060675325832484370
64699540
A4060523976876945104140740
64699550
A507062479210382569957961190
64699606
B622121327322327524850
64699608
B824151427322340232750
64699610
B1026171633402948038280
64699612
B1228191733402957046990
64699614
B1428211836,54334582488100
64699616
B16302419384534763580100
64699620
B20302823455340951736140
64699625
B2540352754624817381435250
64699630
B3050403060675325832484370
64699640
B4060523976876945104140740
64699650
B507062479210382569957961190


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn