Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Raststift chemisch vernickelt. Knopf Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht demontierbar.

Kleine Baumaße. Ausrastmechanik (Form C/CK) weitgehend verdeckt. Definierte Gewindelänge durch Einstich am Gewindeende (Form G/GK).

Form B / BK: Mit Bedienknopf ohne Rastkerbe. Verwendung: Wenn der Raststift bei Loslassen des Knopfes selbständig durch die Federkraft wieder ausfahren soll.

Form C / CK: Mit Rastsperrknopf. Verwendung: Wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen darf. Hierzu wird der Knopf nach dem Herausziehen um 90 ° gedreht. Eine Rastkerbe verhindert, dass sich der ausgerastete Knopf versehentlich oder durch Erschütterungen zurückdreht.

Form G / GK: Mit Gewindezapfen. Verwendung: Wenn ein Sonderknopf montiert werden soll, oder die Betätigung des Rastbolzens nicht in der üblichen Weise von Hand erfolgt.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Formd1 -0,02/-0,04
[mm]
l1 min.
[mm]
d2
[mm]
d3 ca.
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
sw
[mm]
l5 Anfang
[mm]
l6 Ende
[mm]
Federdruck Anfang ca.
[N]
Federdruck Ende ca.
[N]
Gewicht
[g]
66699684
B44M8x116--3516510--4,012,010,4
66699685
B55M10x119--4018612--5,015,018,0
66699686
B66M12x1,523--4822614--6,019,029,1
66699687
B88M16x1,528--5826817--8,526,061,0
66699690
B1012M16x1,528--5826817--9,538,065,0
66699694
BK44M8x116--3516510--4,012,013,2
66699695
BK55M10x119--4018612--5,015,025,0
66699696
BK66M12x1,523--4822614--6,019,040,0
66699698
BK88M16x1,528--5826817--8,526,081,0
66699700
BK1012M16x1,528--5826817--9,538,085,0
66699704
C44M8x116--3516510--4,012,011,6
66699705
C55M10x119--4018612--5,015,020,0
66699706
C66M12x1,523--4822614--6,019,032,0
66699708
C88M16x1,528--5826817--8,526,063,0
66699710
C1012M16x1,528--5826817--9,538,070,2
66699714
CK44M8x116--3516510--4,012,014,4
66699715
CK55M10x119--4018612--5,015,027,0
66699716
CK66M12x1,523--4822614--6,019,042,0
66699718
CK88M16x1,528--5826817--8,526,083,0
66699720
CK1012M16x1,528--5826817--9,538,090,2
66699734
G44M8x1-M37-165104,52,54,012,09,8
66699735
G55M10x1-M48-186125,53,05,015,015,7
66699736
G66M12x1,5-M59-226147,03,56,019,025,3
66699738
G88M16x1,5-M610-268178,54,08,526,053,9
66699740
G1012M16x1,5-M610-268178,54,09,538,055,7
66699744
GK44M8x1-M37-165104,52,54,012,012,7
66699745
GK55M10x1-M48-186125,53,05,015,022,7
66699746
GK66M12x1,5-M59-226147,03,56,019,035,3
66699748
GK88M16x1,5-M610-268178,54,08,526,073,9
66699750
GK1012M16x1,5-M610-268178,54,09,538,075,7


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn