Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Einfach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Laschenanordnung 2 x p (Befestigungslasche an jedem Außenglied), beidseitig.
Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage.
Verschlussglieder M2 müssen separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungIso-Ketten-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Teilung p
[mm]
Innere Breite b1min.
[mm]
h5
[mm]
G*
[mm]
d4
[mm]
B*
[mm]
s min.*
[mm]
b3 min.
[mm]
Gewicht
[kg/m]
10199052   zweiseitig06 B-13/8x 7/32"9,5255,729,513,53,517,71,28,660,61
10599052   zweiseitig08 B-11/2x5/16"12,77,751317,94,323,21,611,430,99
10699052   zweiseitig10 B-15/8 x 3/8"15,8759,6516,521,95,529,51,713,411,32


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn