Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Einfach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Laschenanordnung 2 x p (Befestigungslasche an jedem Außenglied), beidseitig.
Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage.
Verschlussglieder K2 müssen separat bestellt werden.
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
Artikel Menge DIN ISOTeilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Teilung p
[mm]
Innere Breite b1 min.
[mm]
h4
[mm]
d4
[mm]
f/2
[mm]
G/2*
[mm]
B*
[mm]
s min.*
[mm]
Gewicht
[kg/m]
10199022   06 B-13/8x 7/32"9,5255,726,53,59,513,517,71,20,61
10599022   08 B-11/2x5/16"12,77,758,94,512,717,623,21,60,99
10699022   10 B-15/8 x 3/8"15,8759,6510,35,515,922,529,51,71,30


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn