Werkstoff: Wahlweise Edelstahl V2A (A2) oder V4A (A4).

Standard-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 934 mit metrischem ISO-Gewinde.
Die DIN 934 wurde durch DIN EN ISO 4032 / 8673 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 934 ist jedoch noch sehr stark verbreitet.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge WerkstoffGewinde
[mm]
Steigung
[mm]
m
[mm]
s
[mm]
Gewicht p. % Stk.
[kg]
65299003   A2M30,52,45,50,04
65299004   A2M40,73,270,08
65299005   A2M50,8480,12
65299006   A2M61,05100,25
65299008   A2M81,256,5130,52
65299010   A2M101,58171,16
65299012   A2M121,7510191,73
65299016   A2M162,013243,33
65299020   A2M202,516306,40
65299024   A2M243,0193611,0
65299030   A2M303,5244622,3
65299036   A2M364,0295539,3
65299108   A4M81,256,5130,52
65299110   A4M101,58171,16
65299112   A4M121,7510191,73
65299116   A4M162,013243,33
65299120   A4M202,516306,40
65299124   A4M243,0193611,0
65299130   A4M303,5244622,0
65299136   A4M364,0295539,3


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn