Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Standardausführung mit einseitiger Nabe. Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage. Ergänzende Artikel im Lieferprogramm: Zahnstangen Teilung 10mm, mit rechteckigem Querschnitt oder als Rundzahnstange.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
21099012   122544,638,21525104,50,22
21099015   152554,147,71530126,30,38
21099018   182563,757,31540158,00,50
21099020   202570,063,715401510,30,60
21099024   242582,876,415501515,80,86
21099025   252585,979,615501517,40,96
21099030   3025101,995,515602027,01,45
21099036   3625121,0114,615702045,02,15
21099040   4025133,7127,315802060,02,68
21099045   4525149,6143,220802082,03,44
21099050   5025165,5159,2208020108,04,10
21099060   6025197,3191,0209025184,05,79


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn