Werkstoff: Schraubeinsatz und Halteschraube Edelstahl 1.4305 (V2A). Griffkörper: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt. - Auf Grund ihrer Verstellbarkeit vielseitig einsetzbar. - Zeitgemäßes, auf Industrieerzeugnisse abgestimmtes, ergonomisches Design. Anwendung:Diese Klemmhebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbständig wieder ein.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge l1
[mm]
l2
[mm]
d1
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
h4
[mm]
Gewicht
[g]
66599711
4512M5101324,54343,536
66599712
4516M5101324,54343,536
66599713
4520M5101324,54343,536
66599714
4525M5101324,54343,537
66599715
4532M5101324,54343,538
66599719
4516M6101324,54343,537
66599720
4520M6101324,54343,537
66599721
4525M6101324,54343,538
66599722
4532M6101324,54343,540
66599723
4540M6101324,54343,541
66599726
6320M613,517,5316,545481
66599727
6325M613,517,5316,545482
66599728
6332M613,517,5316,545483
66599729
6340M613,517,5316,545483
66599730
6350M613,517,5316,545484
66599733
6320M813,517,5316,545484
66599734
6325M813,517,5316,545486
66599735
6332M813,517,5316,545488
66599736
6340M813,517,5316,545491
66599737
6350M813,517,5316,545494
66599738
6363M813,517,5316,545498
66599739
7820M101621368544139
66599740
7825M101621368544141
66599741
7832M101621368544142
66599742
7840M101621368544146
66599743
7850M101621368544152
66599744
7863M101621368544159


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn