Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Zweifach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit. Hauptabmessungen nach DIN ISO 606. Werkstoffbedingt liegen Leistung und Bruchkraft unter den Standard-Ketten. Die angegebene Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden. Vorgereckt. Nicht geschmiert. Die Ketten müssen je nach Einsatzgebiet geschmiert werden. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder müssen separat bestellt werden.

1) Mit geraden Laschen.

2) Maximal-Wert am Verschlussglied.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[mm]
Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Innenglied- breite b2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
b5
[mm]
Pt
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraft min.
[kN]
Gewicht
[kg/m]
12099000
05 B-28,0 x 3,0-4,775,0014,35,643,1 2)6,20,36
12199000
06 B-2 1)9,525 x 5,723/8 x 7/328,536,3523,810,243,3 2)11,80,78
12599000
08 B-212,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,5131,013,923,9 2)21,01,36
12699000
10 B-215,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,1636,216,594,1 2)29,01,82
12799000
12 B-219,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,0742,219,464,6 2)37,02,38
12899000
16 B-225,4 x 17,021" x 17,02 mm25,4515,8868,031,885,4 2)70,65,40


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn