Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt. Stift: Edelstahl 1.4571 (V4A).

Diese nicht aushängbaren Scharniere sind einseitig oder beidseitig verlängert, mit Senkbohrung für Schrauben nach DIN 7991.

Form 1A: Einseitig verlängert, mit Senkbohrungen.
Form 2A: Beidseitig verlängert, mit Senkbohrungen.

1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
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
Artikel Menge Forml1
[mm]
l2
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
h4
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
l5
[mm]
m1
[mm]
m2
[mm]
m3
[mm]
m4
[mm]
FA1)
[N]
FR2)
[N]
Gewicht
[g]
67700361   1A6350-6,3611,566,51318,531,5-4330152815002000132
67700362   1A9060-8,481588,51721,551,5-6336184515002000287
67700365   2A7650-6,3611,566,513-31,5-5630-2812002000154
67700366   2A12060-8,481588,517-51,5-9036-4512002000449


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn