Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche gewebe-beschichtet. Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Riemenbreite 012 = 3,2mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge TypNennlänge
[Zoll]
Nennlänge
[mm]
ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Gewicht
[g/m]
18160200   36 MXL3,691,44453,23,4
18160400   40 MXL4,0101,60503,23,4
18160700   44 MXL4,4111,76553,23,4
18161000   48 MXL4,8121,92603,23,4
18161500   52 MXL5,2132,08653,23,4
18162000   56 MXL5,6142,24703,23,4
18162500   60 MXL6,0152,40753,23,4
18163000   64 MXL6,4162,56803,23,4
18163200   68 MXL6,8172,72853,23,4
18163500   72 MXL7,2182,88903,23,4
18164000   80 MXL8,0203,201003,23,4
18164500   88 MXL8,8223,521103,23,4
18165000   100 MXL10,0254,001253,23,4
18165500   112 MXL11,2284,481403,23,4
18166000   124 MXL12,4314,961553,23,4
18166500   140 MXL14,0355,601753,23,4
18167000   160 MXL16,0406,402003,23,4
18167500   180 MXL18,0457,202253,23,4
18168000   200 MXL20,0508,002503,23,4
18168500   224 MXL22,4568,962803,23,4
18169000   240 MXL24,0609,603003,23,4
18169500   256 MXL25,6650,243203,23,4


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn