Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge ZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø
Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø
Bordscheibe
[mm]
Ø d
[mm]
Ø ND
[mm]
Ø Di
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
Spannbuchse
Typ
Bohrungs-Ø
min.
[mm]
Bohrungs-Ø
max.
[mm]
Gewicht
[kg]
17277434   3416F2552,975754,11-3730,522,5810089250,25
17277436   3616F2556,156057,30-4430,522,5811089280,30
17277438   3816F2559,346660,48-4430,522,5811089280,36
17277440   4016F2562,527163,66-4530,522,5811089280,42
17277444   4416F2568,897570,03-5030,525,55121010320,46
17277448   4816F2575,258376,39-5930,525,55121010320,55
17277456   5616F2587,999389,13-7030,525,55121010320,90
17277464   6416F25100,72106101,86-8030,525,55121010321,30
17277472   721625113,45-114,59-9230,525,55161012421,60
17277480   801625126,18-127,32-9230,525,55161012422,40
17277490   901625142,10-143,24-9230,525,55161012423,20
17277494   1121025177,11-178,25110-30,532,01,5201212505,20


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn