Werkstoff Ausführung 360: Gehäuse:
Stahl, verzinkt. Kugelpfanne: Stahl. Kugel: Stahl, gehärtet.
Leichte Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage:
Kugel oben oder seitlich. Größe 22 und 30 mit Filzdichtung.
Ohne
Ablaufbohrungen. Zur Befestigung kann die Federkralle Seite 439
verwendet werden. Max. Geschwindigkeit 1m/sec.
Temperaturbereich
-20°C bis +70°C.
Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von
Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine
Tragzahl zu wählen,
die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der
Kugelrollen = Kantenlänge
des Objekts geteilt durch 2,5.
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )