Werkstoff: Wahlweise Edelstahl V2A (A2) oder V4A (A4).

Selbstsichernde Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 982 mit metrischem ISO-Gewinde. Die DIN 982 wurde durch DIN EN ISO 7040 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 982 ist jedoch noch sehr stark verbreitet.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge WerkstoffGewinde
[mm]
Steigung
[mm]
h
[mm]
m
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[kg/100 Stück]
652104A2   V2A (A2)M40,76,02,970,11
652105A2   V2A (A2)M50,86,34,480,14
652106A2   V2A (A2)M61,08,04,9100,31
652108A2   V2A (A2)M81,259,56,44130,60
652110A2   V2A (A2)M101,511,58,04171,30
652112A2   V2A (A2)M121,751410,37191,66
652114A2   V2A (A2)M142,01612,1222,10
652116A2   V2A (A2)M162,01814,1243,78
652120A2   V2A (A2)M202,52216,9306,80
652124A2   V2A (A2)M243,02820,23612,70
652104A4   V4A (A4)M40,76,02,970,11
652105A4   V4A (A4)M50,86,34,480,14
652106A4   V4A (A4)M61,08,04,9100,31
652108A4   V4A (A4)M81,259,56,44130,60
652110A4   V4A (A4)M101,511,58,04171,30
652112A4   V4A (A4)M121,751410,37191,66
652114A4   V4A (A4)M142,01612,1222,10
652116A4   V4A (A4)M162,01814,1243,78
652120A4   V4A (A4)M202,52216,9306,80
652124A4   V4A (A4)M243,02820,23612,70


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn