Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 10, verzinkt.

Selbstsichernde Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 985 mit metrischem ISO-Feingewinde. Die DIN 985 wurde durch DIN EN ISO 10512 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 985 ist jedoch noch sehr stark verbreitet.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Festigkeit
[Klasse]
Gewinde
[mm]
Steigung
[mm]
h
[mm]
m
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[kg/100 Stück]
65220810F   10M8x1,01,085,5130,54
65221010F   10M10x1,01,0106,5171,16
65221210F   10M12x1,51,5128,0191,61
65221410F   10M14x1,51,5149,5222,41
65221610F   10M16x1,51,51610,5243,28
65222010F   10M20x1,51,52014306,30
65222410F   10M24x1,51,52415369,20


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn