Werkstoff: Aluminium eloxiert. Schrauben Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
R
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[g]
62367403   316920,7M3 x 84
62367404   416920,7M3 x 84
62367405   516920,7M3 x 84
62367406   616920,7M3 x 83
62367407   718922,4M3 x 84
62367408   818922,4M3 x 84
62367409   924926,0M3 x 89
62367410   1024926,0M3 x 88
62367411   11281131,8M4 x 1214
62367412   12281131,8M4 x 1213
62367413   13301133,9M4 x 1216
62367414   14301133,9M4 x 1215
62367415   15341339,4M5 x 1423
62367416   16341339,4M5 x 1422
62367417   17361341,2M5 x 1426
62367418   18361341,2M5 x 1424
62367419   19401546,4M6 x 1636
62367420   20401546,4M6 x 1635
62367421   21421548,1M6 x 1639
62367422   22421548,1M6 x 1637
62367423   23451550,8M6 x 1644
62367424   24451550,8M6 x 1642
62367425   25451550,8M6 x 1641
62367426   26481553,7M6 x 1848
62367428   28481553,7M6 x 1844
62367430   30541558,6M6 x 1859
62367432   32541558,6M6 x 1856
62367434   34571561,6M6 x 1862
62367435   35571561,6M6 x 1860
62367436   36571561,6M6 x 1859
62367438   38601565,0M6 x 1863
62367440   40601565,0M6 x 1859
62367442   42731979,4M8 x 25132
62367445   45731979,4M8 x 25124
62367448   48781984,2M8 x 25143
62367450   50781984,2M8 x 25133


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn