Werkstoff: Aluminium, schwarz eloxiert. Exzenterhebel goldfarbig eloxiert. Schraube und Achsbolzen Edelstahl.


Merkmale:

  • Mit Exzenter-Klemmhebel.
  • Besonders schnelle Montage.
  • Einfache Neujustierung.
  • Beschädigen nicht die Welle.
  • Gleichmäßige Kraftverteilung.

Hebelkraft und Klemmkraft können über die Schraube mit Innensechskant eingestellt werden. Die Gelenkstelle muss stets ausreichend geschmiert sein.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
Anzugsmoment
[Nm]
Fax
[N]
Gewicht
[g]
62366206   638100,513027
62366208   838100,513025
62366210   1038100,515025
62366212   1238100,516025
62366214   1438100,518024
62366215   1538100,522022
62366216   1638100,526023
62366220   2050130,731054
62366225   2550130,740049
62366228   2850130,743043
62366230   3050130,745041
62366232   3275151,5460125
62366235   3575151,5480119
62366238   3875151,5530113
62366240   40100192,6560290
62366242   42100192,6600280
62366245   45100192,6650270
62366248   48100192,6750260
62366250   50100192,6860255


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn