Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet.

Härtetiefe mindestens 0,2 mm. Mit blauer PTFE-Beschichtung. Die besonders geringe Reibung ermöglicht ein sehr genaues Ausrichten bei guter Verschleißfestigkeit. Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

* Gesamthöhe mit aufliegender Kegelscheibe.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1 H13
[mm]
d3
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h4*
[mm]
r1
[mm]
für Bolzen-Ø
[mm]
Gewicht
[g]
Passende Kegelpfanne
[Art.-Nr.]
65598405   5,2510,50,42,03,27,5M565598505
65598406   6,4120,72,34,39M60,965598506
65598408   8,4170,63,25,712M82,565598508
65598410   10,5210,84,06,615M104,765598510
65598412   13241,14,68,117M127,165598512
65598414   15281,25,08,622M1410,065598514
65598416   17301,35,39,722M1612,365598516
65598420   21362,06,311,827M2021,065598520
65598424   25442,48,215,332M2442,065598524
65598430   31563,611,219,341M3087,065598530
65598436   37684,614,023,650M36184,065598536
65598440   43786,517,029,158M42297,065598540
65598448   50928,021,035,667M48525,065598548


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn