Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Nicht aushängbare Scharniere in preisgünstiger Ausführung für Anwendungen mit geringer Belastung.

Form A: zum Anschweißen.

Form B: mit Bohrungen für Zylinderkopf- / Linsenschrauben.

Form C: mit Bohrungen für Senkkopfschrauben.

1) Max. Axialkraft.  

2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
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
Artikel Menge Forml1
[mm]
l2
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
m
[mm]
FA1)
[N]
FR2)
[N]
Gewicht
[g]
67700171   A40404--200070034
67700172   A50506--2500100062
67700173   A60606--2800110083
67700191   B404044,225200070033
67700192   B505065,2302500100060
67700193   B606065,2362800110082
67700211   C404042525200070032
67700212   C50506-302500100060
67700213   C60606-362800110081


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn