Werkstoff: Stahl.


Zur einfachen Befestigung von Kettenradscheiben oder anderen Teilen auf Wellen. Dazu wird das Kettenrad auf Ø D aufgebohrt (empfohlene Toleranz: H8) und mit Befestigungsbohrungen für die Schrauben versehen. Die Schraubenlänge richtet sich nach der Kettenradscheibe. Schrauben und Muttern sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Kettenradscheibe ist separat zu bestellen und kann rechts oder links angeschraubt werden. Fertigbearbeitung wie Nabenbohrung gegen Mehrpreis.
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
Artikel Menge da
[mm]
L
[mm]
Dh9
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
DB
[mm]

[mm]
B
[mm]
Pos. Gewicht
[kg]
14090180   5520,0302713,043,04564,260°0,16
14090181   7025,0403714,855,25865,260°0,33
14090182   8032,0504718,077,06766,260°0,63
14090183   9038,5605522,878,77666,260°0,98
14090184   11045,5706527,0810,59468,260°1,42
14090185   13055,0807528,01215,010768,260°2,85
14090186   17073,01009533,01723,0140610,260°6,32
14090187   22083,014013540,02023,0182612,260°13,28
14090188   24593,016015543,02525,0205616,560°19,48


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn