Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.

  • Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
  • Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
  • Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
  • Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge WerkstoffD1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
e
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
m
[mm]
F1
[kg]
F2
[kg]
F3
[kg]
Gewicht
[kg]
65458806   A2M6202716831--75 55380,05
65458808   A2M82036208,536810140100700,05
65458810   A2M10254525104510122301701150,09
65458812   A2M12305430115312143402401700,16
65458816   A2M16356335136214167005003500,24
65458820   A2M204072401671161912008606000,36
65458824   A2M2450905020902024180012909000,72
65459006   A4M6162716831--7555380,05
65459008   A4M82036208,536810140100700,05
65459010   A4M10254525104510122301701150,09
65459012   A4M12305430115312143402401700,16
65459016   A4M16356335136214167005003500,24
65459020   A4M204072401671161912008606000,36
65459024   A4M2450905020902024180012909000,72


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn