Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, schwarz.

T-Nuten-Muttern wie DIN 508, jedoch mit federbelasteter Kugel gegen unbeabsichtigtes Verschieben. Die lose Mutter wird auch bei vertikaler Einbaulage in ihrer Position gehalten.

Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
für T-Nut
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
s ≈
[mm]
Gewicht
[g]
65510810K   M8109,6151260,6514
65511012K   M101211,6181470,822
65511214K   M121413,6221680,934
65511618K   M161817,62820101,068
65512022K   M202221,63528141,6155


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn