Werkstoff: Stahl S235, galvanisch verzinkt.

Spannschlossmutter DIN 1480, mit einem Haken und einer Öse. Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde.
Die Maße der Mutter sind genormt. Die Maße der Befestigungselemente sind annähernd. Änderungen vorbehalten.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GewindeLmin.
[mm]
Lmax.
[mm]
d
[mm]
ds
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
m1
[mm]
n1
[mm]
n2
[mm]
Gewicht
[g]
65388106   M61692509,59110808712555585
65388108   M818926011101108898155555145
65388110   M1021329514,513125100110186464265
65388112   M1224031516,515125108128216672400
65388116   M1631442021,519170150160278888900
65388120   M2037048523,521200170195341081081720


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn