Werkstoff:
Hülse Messing,
Kugel Edelstahl gehärtet,
Feder Edelstahl.
Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.
Hinweis
Zur Arretierung und Sicherung von Achsen und Bolzen sowie als elektrischer Kontaktgeber.
* statistischer Mittelwert
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )