Werkstoff: Hülse POM, blau. Kugel Edelstahl gehärtet oder POM, weiß. Feder Edelstahl.

Ausführung N: Kugel aus Edelstahl. Ausführung P: Kugel aus POM.

* statistischer Mittelwert

Hinweis Diese Teile werden z. B. dort eingesetzt, wo elektrische Leitfähigkeit unerwünscht ist und in aggressiver Umgebung. Temperatureinsatzbereich -30 ° C bis +50 ° C.
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
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65470600   NM 63,5141,012170,4
65470800   NM 85,0161,520351,1
65471000   NM 106,0192,020453,0
65472600   PM 63,5141,012170,4
65472800   PM 85,0161,520351,1
65473000   PM 106,0192,020453,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn