Werkstoff Ausführung rostfrei: Hülse: Edelstahl. Kugel: Edelstahl gehärtet. Lager: Kunststoff. Feder: Edelstahl, normaler Federdruck.

Temperaturbereich: -30ºC bis +90ºC.

* statistischer Mittelwert
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499905B   M52,0140,52,54,86,81,1
65499906B   M62,5150,736,3102,1
65499908B   M83,5180,95416244,8
65499910B   M104,5231,4518,831,710
65499912B   M126,5262,56244915
65499916B   M168,5333,18386837


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn