Werkstoff Ausführung brüniert: Hülse: Stahl brüniert. Kugel: Kugellagerstahl gehärtet. Lager: Kunststoff. Feder: Edelstahl, verstärkter Federdruck.

Temperaturbereich: -30ºC bis +90ºC.

* statistischer Mittelwert
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65490500VB   M52,0140,52,510141,2
65490600VB   M62,5150,7311162,2
65490800VB   M83,5180,95423405
65491000VB   M104,5231,452854,310
65491200VB   M126,5262,5639,577,315
65491600VB   M168,5333,185088,737


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn