Werkstoff: Ausführung KN: Hülse Edelstahl 1.4305 (V2A), Kugel Edelstahl gehärtet, Feder Edelstahl. Normaler Federdruck.

Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.

* statistischer Mittelwert
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499903   M 31,580,41,53,04,50,3
65499904   M 42,5120,828,5140,7
65499905   M 53,0140,92,58,0141,2
65499906   M 63,5151,0311182
65499908   M 84,5181,5418314
65499910   M 106,0232,0524458
65499912   M 128,0262,56264912
65499916   M 1610,0333,58418631
65499920   M 2012,0434,5106611164
65499924   M 2415,0485,51281151100


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn