Werkstoff Ausführung brüniert: Hülse: Stahl, brüniert. Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet. Feder: Edelstahl, normaler Federdruck.

Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.

* statistischer Mittelwert
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65490300   M31,580,41,53,04,50,3
65490400   M42,5120,828,5140,7
65490500   M53,0140,92,58,0141,2
65490600   M63,5151311182
65490800   M84,5181,5418314
65491000   M106232524458
65491200   M128262,56264912
65491600   M1610333,58418631
65492000   M2012434,5106611164
65492400   M2415485,51281151100


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn