Werkstoff Ausführung rostfrei: Hülse: Edelstahl. Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder: Edelstahl, verstärkter Federdruck.

Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.

* statistischer Mittelwert
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499904V   M42,5120,8212180,8
65499905V   M53,0140,92,515221,2
65499906V   M63,5151319282
65499908V   M84,5181,5436624
65499910V   M1062325571048
65499912V   M128262,566111012
65499916V   M1610333,586814231
65499920V   M2012434,5108416664
65499924V   M2415485,512127237100


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn