Werkstoff: Typ A: Hülse: Automatenstahl, brüniert Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet Feder: Edelstahl

Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte. Temperatur max. +250 ° C

* statistischer Mittelwert
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
s
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65463400   M42,569,56,55,00,88141,0
65463500   M53,0812,58,56,70,98142,0
65463600   M63,51014,09,0-1,011183,7
65463800   M84,51316,511,0-1,518317,0
65464000   M106,01620,014,0-2,0244513,2
65464200   M128,01822,015,0-2,5264919,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn