Werkstoff: Automatenstahl brüniert, Kugel gehärtet, Feder Edelstahl. Normaler Federdruck.

* statistischer Mittelwert

Hinweis Diese Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65460300   M 31,570,434,50,3
65460400   M 42,590,8614,50,6
65460500   M 53,0120,9814,00,9
65460600   M 63,5141,01118,01,5
65460800   M 84,5161,51831,03,5
65461000   M 106,0192,02445,07,0
65461200   M 128,0222,52649,010,0
65461600   M 1610,0243,54186,024,0
65462000   M 2012,0304,556111,043,0
65462400   M 2415,0345,581151,070,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn