Werkstoff: Automatenstahl brüniert, Kugel gehärtet, Feder Edelstahl. Starker Federdruck.
Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.
Der Körper hat in Längsrichtung eine linienförmige Markierung als Kennzeichnung für die verstärkte Ausführung.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65480500   M5312 0,915220,9
65480600   M63,5141,019281,5
65480800   M84,5161,536623,5
65481000   M106192,0571047
65481200   M128222,56111010
65481600   M1610243,56814224
65482000   M2012 304,58416643
65482400   M2415345,512723770


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn