Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm².

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Typd1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø d3min.
[mm]
B
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
x
[mm]
Gewicht
[g]
65363000   KM 0M10 x 0,751813,54320,044
65363200   KM 1M12 x 122174320,047
65363400   KM 2M15 x 125215420,0410
65363700   KM 3M17 x 128245420,0413
65364000   KM 4M20 x 132266420,0419
65364400   KM 5M25 x 1,538327520,0425
65364800   KM 6M30 x 1,545387520,0443
65365300   KM 7M35 x 1,552448520,0453
65365800   KM 8M40 x 1,55850962,50,0485
65366200   KM 9M45 x 1,565561062,50,04118
65366500   KM 10M50 x 1,570611162,50,04148
65366800   KM 11M55 x 2756711730,05158
65367100   KM 12M60 x 2807311730,05174
65367300   KM 13M65 x 2857912730,05203
65367500   KM 14M70 x 292851283,50,05242
65367800   KM 15M75 x 298901383,50,05287
65368000   KM 16M80 x 2105951583,50,05237
65368300   KM 17M85 x 21101021683,50,05451
65368500   KM 18M90 x2120108161040,05556
65368700   KM 19M95 x 2125113171040,05658
65369000   KM 20M100 x 2130120181040,05698
65363800   KM 21M105 x 2140126181250,05845
65363900   KM 22M110 x 2145133191250,05965
65364100   KM 23M115 x 2150137191250,051010
65364200   KM 24M120 x 2155138201250,051080
65364300   KM 25M125 x 2160148211250,061190
65364500   KM 26M130 x 2165149211250,061250
65364600   KM 27M135 x 2175160221460,061550
65364700   KM 28M140 x 2180160221460,061560
65364900   KM 29M145 x 2190171241460,061800
65365000   KM 30M150 x 2195171241460,062030
65365100   KM 31M155 x 3200182251670,062300
65365200   KM 32M160 x 3210182251670,062590
65365400   KM 33M165 x 3210193261670,062700
65365500   KM 34M170 x 3220193261670,062800
65365600   KM 36M180 x 3230203271880,063070
65365700   KM 38M190 x 3240214281880,063390
65365900   KM 40M200 x 3250226291880,063690


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn