Sicherungsmuttern U-NUT® mit Sicherungseinsatz aus Edelstahl, selbstsichernd
Sechskantmuttern DIN 934 mit metrischem Gewinde, rechtsgängig
Sechskantmuttern DIN 934 mit metrischem Gewinde, rechtsgängig, rostfrei
Sechskantmuttern DIN 934 mit metrischem Gewinde, rechtsgängig, Messing
Sechskantmuttern DIN 934 mit metrischem Gewinde, linksgängig
Sechskantmuttern DIN 934 mit metrischem Feingewinde, rechtsgängig
Selbstsichernde Muttern DIN 982, hohe Form, verzinkt
Selbstsichernde Muttern DIN 982, hohe Form, Edelstahl
Selbstsichernde Muttern DIN 985, niedrige Form, verzinkt
Selbstsichernde Muttern DIN 985, niedrige Form, Edelstahl
Selbstsichernde Muttern DIN 985, niedrige Form, verzinkt, Feingewinde
Sechskantmuttern 2308 mit Kugelpfanne
Sechskantmuttern DIN 6330
Sechskantmuttern mit Bund DIN 6331
Verlängerungsmuttern DIN 6334
Niedrige Sechskantmuttern ISO 4035 mit metr. Gewinde, rechtsgängig, verzinkt
Niedrige Sechskantmuttern ISO 4035 mit metr. Gewinde, rechtsgängig, Edelstahl
Niedrige Sechskantmuttern ISO 4035 mit metr. Gewinde, linksgängig, verzinkt
Niedrige Sechskantmuttern ISO 8675 mit Feingewinde, rechtsgängig, verzinkt
Niedrige Sechskantmuttern ISO 8675 mit Feingewinde, rechtsgängig, Edelstahl