Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Sprengringe im Lieferumfang enthalten. Für Gewindestifte DIN 6332.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge für Gewindestifte
Druckzapfen
d1
[mm]
d2H12
[mm]
d4
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
t1
[mm]
65499106   M6 DIN 6332124,61072,54
65499108   M8 DIN 6332166,112945
65499110   M10 DIN 6332208,1151156
65499112   M12 DIN 6332258,1181367
65499116   M16 DIN 63323212,1221577,5
65499120   M20 DIN 63324015,6281698


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn