Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Ausführung IS mit Innensechskant.

Montage Gewindestift in Druckstück: Das Druckstück ist so zu halten, daß der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Bolzen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und ein gedrückt. Passend zu den Druckstücken DIN 6311 (Art. 65499106-65499120).  

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
l1
[mm]
d2h11
[mm]
d3
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[g]
6549900601   M 6304,5462,53
6549900701   M 6504,5462,53
6549900901   M 84065,47,534
6549901101   M 86065,47,534
6549901301   M 106087,294,55
6549901501   M 108087,294,55
6549901701   M 126087,2104,56
6549901901   M 128087,2104,56
6549902001   M 1210087,2104,56
6549902401   M 168012111258
6549902501   M 1610012111258
6549902601   M 1612512111258
6549903001   M 2010015,514,4145,510
6549903101   M 2012515,514,4145,510
6549903201   M 2015015,514,4145,510


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn